• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konektor adaptéru
  4. Montážní konektory
  5. E11067

vestavěná zásuvka

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

vestavěná zásuvka

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

  • Uživatelsky přívětivé osazení rozvaděčů a pouzder s přípojením pro konektory
  • Jednoduchá a rychlá instalace na zeď nádoby
  • Robustní kovové provedení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • ce
  • ukca
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 22,8
Montážní závit PG 9
Materiály litý zinek
Tvarovaný materiál litý zinek
Příslušenství
Dodané položky
Matice: 1 x PG9
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek