• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konfigurovatelný
  4. Svorkovatelné zástrčky
  5. E11550

Volně svorkovatelný konektor

E11550

SSTGF030MSSFPKG

Volně svorkovatelný konektor

E11550

SSTGF030MSSFPKG

  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Jednoduché kabelové připojení pomocí nacvakávací technologie s posuvným/otočným mechanismem
  • Robustní kovové provedení
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 50 AC / < 75 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 14,8
Materiály PA
Tvarovaný materiál PA
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
prořezávací technika: 0,14...0,38 mm²; Izolace jádra: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Krytí kabelu: Ø 3...5 mm
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno