• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. E11652

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

E11652

AVDAB031PLS0005H03

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

E11652

AVDAB031PLS0005H03

  • Spolehlivé připojení ventilů v poli
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Jasně viditelné LED
  • Robustní kvádrový konektor
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí ano; (VDR)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 255,8
Rozměry [mm] 28,5 x 24 x 49
Materiály PP; FKM
Tvarovaný materiál PP / FPM
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: PP / FPM; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný