• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konfigurovatelný
  4. Svorkovatelné zásuvky
  5. E11774

Svorkovatelný konektor

E11774

SDOGH050MSSFKPG

Svorkovatelný konektor

E11774

SDOGH050MSSFKPG

  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 45 AC / < 70 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (...40 °C)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...100
Krytí IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 29,9
Rozměry [mm] 20 x 20 x 46
Materiály PA
Tvarovaný materiál PA
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno