Adaptér
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Adaptér
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 125 AC/DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 23,1 |
---|---|
Montážní závit | M16 |
Materiály | litý zinek Niklovaný |
Tvarovaný materiál | litý zinek, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný |
---|