• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konfigurovatelný
  4. Svorkovatelné zástrčky
  5. E12287

Volně svorkovatelný konektor

E12287

SSTAH040MSSFKSG

Volně svorkovatelný konektor

E12287

SSTAH040MSSFKSG

  • Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
  • ce
  • ukca
  • cruus
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (...40 °C)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 66,5
Rozměry [mm] 42 x 20 x 54
Materiály litý zinek Niklovaný
Tvarovaný materiál litý zinek, Niklovaný
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
šroubové svorky: ...0,75 mm²
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: D; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: je možno stínit