• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konfigurovatelný
  4. Svorkovatelné zásuvky
  5. E12356

Svorkovatelný konektor

E12356

SDOGH040MSSFKSG

Svorkovatelný konektor

E12356

SDOGH040MSSFKSG

  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky kabelovému stínění
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 45 AC / < 70 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (...40 °C)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 47,6
Rozměry [mm] 20 x 20 x 58
Materiály litý zinek Niklovaný
Tvarovaný materiál litý zinek, Niklovaný
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: je možno stínit