• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely pro sběrnici CAN
  5. E12363

Kabelové provedení

E12363

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS

Kabelové provedení

E12363

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS

  • Spolehlivá technologie připojení pro členy sběrnice CAN
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace sběrnice CAN
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Skladovací teplota [°C] -40...80
Krytí IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 1085
Rozměry [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
Rádius ohybu u pevného uložení min. 5 x průměru kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 1 Mio.
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 7,2 mm, Stíněný; zkřížený; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / zkřížený + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / zkřížený
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm