• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Podložky a ozubené podložky
  5. E12412

Vroubkovaná podložka

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

Vroubkovaná podložka

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

  • Spolehlivá montáž senzorů s pouzdrem se závitem
  • Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Mechanická data
Hmotnost [g] 2,2
Vnitřní průměr [mm] 13
Vnější průměr [mm] 18
Materiály Ocel anti-adhesivní povrch
Upozornění
Obsah balení 2 ks