• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely Ethernet
  5. E12424

Propojovací kabel Ethernet

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Propojovací kabel Ethernet

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • Pro připojení k rozhraní nastavení parametrů senzoru
  • Zlacené kontakty pro spolehlivý přenos signálu
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • ce
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Provedení kabel Ethernet, D-kódování
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 50 AC / < 60 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 1342
Rozměry [mm] 15 x 15 x 47,3
Materiály TPU
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 20 m, PVC, zelená, Stíněný; 4 x 0,34 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce