- Produkty
- E12435
Kabelové provedení
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
Kabelové provedení
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | pro aplikace ve svařovacích zařízeních |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...85 |
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 816,2 |
---|---|
Rozměry [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | litý zinek |
Těsnící materiál | FKM |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 30 m, PUR, černá, Ø 4,9 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR, průhledný; Uzamčení: litý zinek; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |