Tlumící magnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
Tlumící magnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
- Pro zabezpečení velké spínací vzdálenosti
- Pro použití ve spojení s magnetickými senzory
- je možná skrytá instalace za hliníkovou nebo nerezovou ocel
- Široký rozsah provozní teploty
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 3 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 12 / L = 3 |
Materiály | neodym |
Síla magnetického pole [mT] | 250 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|