• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou pro napájení polních modulů
  5. E12650

Propojovací kabel s konektorem

E12650

ADOAX050MSS0050H05

Propojovací kabel s konektorem

E12650

ADOAX050MSS0050H05

  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Rychlý přenos výkonu díky vysoké proudové zatížitelnosti
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Provedení Napájecí kabel, L-kódováno
Elektrická data
Provozní napětí [V] 63 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 16
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 10609
Rozměry [mm] 39 x 16 x 38,1
Materiály PP
Tvarovaný materiál TPE
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 50 m, PUR, černá, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno