• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Y-spojovací kabely
  5. E12723

Propojovací kabel Y

E12723

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Propojovací kabel Y

E12723

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 25 AC / < 60 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 65; IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 52
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Těsnící materiál FKM
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, oranžová, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka C
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm
Elektrické připojení - zástrčka A (2)
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm
Elektrické připojení - zástrčka B (1)
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm