- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zástrčkou
- E12732
Propojovací kabel se zástrčkou
E12732
ASTGH080VAS0010G08
Propojovací kabel se zástrčkou
E12732
ASTGH080VAS0010G08
- Splňující vysoký stupeň krytí vyžadován v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Široký rozsah provozní teploty
- Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Odstíněné vedení |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 678,9 |
---|---|
Rozměry [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiály | PVC |
Tvarovaný materiál | PVC |
Materiál převlečné matice | Nerezová ocel |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 6,6 mm, Stíněný; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: Nerezová ocel; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |
---|