Montážní pouzdro s dorazem
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
Montážní pouzdro s dorazem
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
- Koncový doraz pro definovanou montážní polohu
- Pro montáž válcových senzorů
- Snadná a rychlá výměna bez přenastavení
- Spolehlivá ochrana před poškozením
- Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Oblast nasazení
Provedení | s pevným dorazem |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 28,2 |
---|---|
Montážní pokyny | Senzor nasměrovat aktivní plochou doprava (viz rozměrový výkres) |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Vnitřní průměr [mm] | 8 |
Materiály | galvanizovaná ocel; matice: galvanizovaná ocel |
Utahovací moment [Nm] | 5; (upevňovací matice: 10) |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
diagramy a grafy
Montáž
|
|
---|