Cílový puk pro pohony ventilů
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
Cílový puk pro pohony ventilů
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
- Pro monitorováním polohy ventilu
- Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
- Jednoduchá montáž přímo na hnací hřídel
- Bezkontaktní a samočistící systém
Oblast nasazení
Provedení | pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 51,95 |
---|---|
Průměr cílového puku [mm] | 53 |
Vzdálenost otvorů [mm] | 80 |
Výška hřídele [mm] | 20 |
Materiály | cílový puk: PA 6 černá; kovové části: Nerezová ocel |
Utahovací moment [Nm] | 2,5...3 |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|