• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Uchycení
  5. E20104

Upevňovací spona pro vláknovou optiku

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

Upevňovací spona pro vláknovou optiku

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

  • Pro bezpečné upevnění optických vláken
  • Snadná montáž pomocí dvou šroubů
  • Pro instalaci v místech s obtížným přístupem
Oblast nasazení
Provedení pro světlovody
Mechanická data
Hmotnost [g] 18,5
Rozměry [mm] 13 x 20 x 10
Vnitřní průměr [mm] 5
Materiály Hliník Černě eloxováno
Příslušenství
Dodané položky
Upevňovací šrouby: 2 x M3 x 16
Upozornění
Obsah balení 1 ks