• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. E20109

Jednocestná světelná závora

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Jednocestná světelná závora

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Měřící oblast
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken OKF; OUF
OKF
Dosah světlovodných vláken [mm] 50
OUF
Dosah světlovodných vláken [mm] 50
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Mechanická data
Varianta se snímací hlavou přímý
Průměr snímací hlavy [mm] 1
Délka snímací hlavy [mm] 5
Celková délka [mm] 1000
Min. úhel ohybu [mm] 10
Materiály Adaptér: PPE
Materiál vlákna sklo
Materiál hlavy vlákna nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění PVC
Upozornění
Obsah balení 1 ks