• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Montážní sady
  5. E2D118

Montážní sada pro optické senzory vzdálenosti

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

Montážní sada pro optické senzory vzdálenosti

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

  • Kompletní montážní sada pro montáž svorkového válce
  • Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
  • Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Pro montáž na kruhový profil
  • Díky volnému pohybu ve všech směrech je možné libovolné natočení senzoru
Oblast nasazení
Provedení Montáž svorkového válce
Mechanická data
Hmotnost [g] 121
Způsob montáže Tyčový profil; (Ø 12 mm)
Materiály upevnění: nerezová ocel (1.4305 / 303); Svorka: nerezová ocel (1.4408); šrouby: Nerezová ocel; Matice: Nerezová ocel
Příslušenství
Dodané položky
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M4 x 30
Upozornění
Obsah balení 1 ks
diagramy a grafy