• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. E2M251

připojovací kabel pro multifunkční box E2M250

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

připojovací kabel pro multifunkční box E2M250

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

  • připojovací kabel pro multifunkční box E2M250
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • 8-pólové připojení
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení Pro připojení MultiViewBox E2M250
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 60 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -45...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 322,8
Materiály pouzdro: litý zinek; Těsnění: PBT
Materiál převlečné matice litý zinek
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u pevného uložení ≥ 100 mm
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 3,85 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Uzamčení: litý zinek