• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. E33012

Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • Pro instalaci procesních senzorů v nádržích a potrubí
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
  • Ideální pro použití v hygienických aplikacích
  • Nerezový adaptér splňující požadavky potravinářského a nápojového průmyslu
  • Odolnost vůči vysokému tlaku
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: E33712 Srovnání produktů: E33012 / E33712 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Alternativní článek vyžaduje použití nového snímače s vnějším závitem Aseptoflex Vario
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Oblast nasazení
Odolnost proti tlaku [bar] 40
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data
Hmotnost [g] 215
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru Aseptoflex
Procesní připojení Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN40 (1,5") DIN 11851
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí 0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866 H4
Upozornění
Obsah balení 1 ks