• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Ochrana zařízení
  4. Ponorné trubky pro teplotní senzory
  5. E37010

Ponorná trubka pro teplotní senzory

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

Ponorná trubka pro teplotní senzory

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

  • Spolehlivá ochrana proti agresivním médiím a velké průtokové množství
  • Umožňuje výměnu teplotních senzorů za provozu
  • Odolnost vůči vysokému tlaku
  • Jednoduché procesní připojení přes adaptér
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli splňující požadavky náročného průmyslového prostředí
Prodej ukončen
Náhradní artikly: E37610 Srovnání produktů: E37010 / E37610 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Provedení pro teplotní senzory EL = 100 mm
Odolnost proti tlaku [bar] 16
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] 82
Mechanická data
Hmotnost [g] 115,4
Materiály nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Připojení senzoru Ø 6 mm
Procesní připojení G 1/2
Upozornění
Obsah balení 1 ks