• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely pro mobilní kamerové systémy
  5. E3M160

Kabelové provedení

E3M160

VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH

Kabelové provedení

E3M160

VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH

  • Spolehlivé připojení mobilních kamer s video výstupem
  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Pro připojení videorekordéru
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení pro mobilní 3D Smart senzor s analogovým video výstupem PAL
Aplikace pro připojení video grabberu
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 25 AC/DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...50
Mechanická data
Hmotnost [g] 42,9
Materiály PUR černá
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u pevného uložení ≥ 50 mm
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 1 m, PUR, černá