- Produkty
- Propojovací technika
- Připojovací kabely pro řídící systémy
- Připojovací kabely pro řídící systémy
- E3M178
kabel s konektorem
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
kabel s konektorem
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 36 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67; (M12 konekt. připojení) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1209 |
---|---|
Tvarovaný materiál | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Materiál převlečné matice | PBT-GF30 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Konektor AMP
konektorové provedení: 1 x AMP-Junior Timer; Materiál držáku: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, černá; Uzamčení: PBT-GF30 |
Elektrické připojení
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (zajištění obrazovky s kroužkovým kabelovým okem (M5) ) |
Elektrické připojení - zásuvka Video 0 ... Video 3
konektorové provedení: 4 x M12, přímý; kódování: A |
Elektrické připojení - zásuvka CAN 0 ... CAN 1
konektorové provedení: 2 x M12, přímý; kódování: A |
Elektrické připojení - zásuvka CAN 2 ... CAN 3
konektorové provedení: 2 x M12, přímý; kódování: A |