Samořezné šroubení
E40264
COMPRESSION FITTING R1/4
Samořezné šroubení
E40264
COMPRESSION FITTING R1/4
- Pro rychlou a snadnou montáž teplotních senzorů
- Jednoduché nastavení požadované hloubky ponoru senzoru
- Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Odolnost vůči vysokému tlaku
Oblast nasazení
Montáž | Samořezné šroubení |
---|---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 50 |
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 38,2 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Připojení senzoru | Ø 8 mm |
Procesní připojení | závitové připojení R 1/4 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|