Svorkové šroubení pro procesní senzory
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
Svorkové šroubení pro procesní senzory
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
- Pro instalaci kapacitních senzorů v nádobách
- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
- Jednoduché nastavení požadované hloubky ponoru senzoru
- Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Oblast nasazení
Provedení | pro kapacitní hladinové senzory LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montáž | Svorkové šroubení |
Odolnost proti tlaku [bar] | 0,5 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 259 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 39 / L = 48 |
Materiály | Příruba: Nerezová ocel; Pojistná matice: Nerezová ocel; Distanční trubička: Mosaz; Svorkový kroužek: FKM |
Utahovací moment [Nm] | 6...9 |
Připojení senzoru | Ø 16 mm |
Procesní připojení | závitové připojení 3/4" NPT vnější závit |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|