Návarný adaptér pro procesní senzory
E43919
WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A
Návarný adaptér pro procesní senzory
E43919
WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A
- Svařovací adaptér pro vrch a stěny nádrže
- Pro použití v průmyslových a hygienických aplikacích
- Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Odolnost vůči vysokému tlaku
Oblast nasazení
Provedení | s únikovými otvory | |
---|---|---|
Montáž | pro silné tloušťky stěn a nepříznivé podmínky svařování | |
Odolnost proti tlaku [bar] | 50 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Schválení / zkoušky
Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
---|---|
Bezpečnostní pokyny | Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací. |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 362,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4435 / 316L) |
Připojení senzoru | G 1/2 těsnící kužel |
Procesní připojení | Navařený adaptér Ø 84,8 mm |
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | Ra <0,4 / Rz <4 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|