Klecová svorka
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Klecová svorka
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Uživatelsky přívětivé připojení pro moduly rozvaděčových skříní
- Konektory pro jednoduchou údržbu
- Jednoduchá a rychlá elektroinstalace pomocí klecových svorek
Elektrická data
Max. proudová zatížitelnost [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...115 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 41,1 |
---|---|
Materiály | díly, vodící proud: slitina mědi Pozinkováný; PA |
Utahovací moment [Nm] | 0,5 |
Upozornění
Obsah balení | 6 ks |
---|
Elektrické připojení
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |