• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. E70471

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E70471

Flat cable connector M12

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E70471

Flat cable connector M12

  • Pro přechod z plochého AS-i kabelu na M12 konektor
  • Pro rozšíření AS-i sítě pomocí ostnů
  • Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Náhradní artikly: E75471 Srovnání produktů: E70471 / E75471 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Prodej ukončen
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 15,6
Materiály Těsnění: EPDM; pouzdro: PA; O kroužek: EPDM; šrouby: nerezová ocel (1.4305 / 303); Pojistná matice: nerezová ocel (1.4305 / 303); Kontaktní piny: bronz Pozlaceno
Utahovací moment [Nm] 0,35
Upozornění
Upozornění
obvodové těsnění není nutné
převlečná matice nezapadá
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: M12; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)