• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. E70487

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

  • Pro přechod z plochého AS-i kabelu na M12 konektor
  • Pro rozšíření AS-i sítě pomocí ostnů
  • Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: E70587 Srovnání produktů: E70487 / E70587 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Výstupy
Elektrické provedení AS-i
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...75
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 40
Rozměry [mm] 40 x 32,5 x 35
Materiály PA 6.6-GF25
Utahovací moment [Nm] < 1,65
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
koncovka plochého kabelu:, E70413
Teplem smršťovací izolace:, E70113
Upozornění
Upozornění
Plochý kabel nemůže být ukončen v rozvaděči.
K utěsnění použijte koncovku plochého kabelu nebo teplem smršťovací bužírku.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: M12; kódování: A