• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  4. Spojky pro plochý kabel a odbočky z plochého na kulatý kabel
  5. E70581

AS-Interface rozvaděč pro plochý kabel

E70581

FC Splitter AS-i UL

AS-Interface rozvaděč pro plochý kabel

E70581

FC Splitter AS-i UL

  • Spolehlivé rozdělení AS-i napětí nebo externího 24V napájení
  • Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • ce
  • ukca
  • cul
Elektrická data
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 8
Výstupy
Elektrické provedení AS-i
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...75
Skladovací teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 49,6
Materiály PBT; Šroub: nerezová ocel (1.4305 / 303); Kontaktní piny: Pozlaceno
Utahovací moment [Nm] 1,65; (Upevňovací šroub)
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
koncovka plochého kabelu:, E70413
Teplem smršťovací izolace:, E70113
Upozornění
Upozornění
Plochý kabel nemůže být ukončen v rozvaděči.
K utěsnění použijte koncovku plochého kabelu nebo teplem smršťovací bužírku.
Obsah balení 1 ks