• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  4. Spojky pro plochý kabel a odbočky z plochého na kulatý kabel
  5. E79995

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E79995

FC connector PVC V2A 2m

Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením

E79995

FC connector PVC V2A 2m

  • Pro přechod z AS-i plochého kabelu na kulatý kabel
  • Pro rozšíření AS-i sítě pomocí ostnů
  • Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Oblast nasazení
Provedení AS-i
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...70
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 97,4
Materiály pouzdro Horní část: PUR; pouzdro Spodní díl: PA 6.6; Šroub: nerezová ocel (1.4305 / 303)
Upozornění
Upozornění
Plochý kabel nemůže být ukončen v rozvaděči.
K utěsnění použijte koncovku plochého kabelu nebo teplem smršťovací bužírku.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC