• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Centrální rozvaděče
  4. Centrální rozvaděče
  5. EBC045

Centrální rozvaděč

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Centrální rozvaděč

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

  • Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • Jasně viditelné LED-diody pro indikaci spínacího stavu a provozu
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] 15...30 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 1
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 1
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -5...60
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 125
Rozměry [mm] 28,8 x 30 x 129,5
Materiály PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče 8
Typ konektoru M8
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 8 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm
Elektrické připojení - slot
konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm