• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Centrální rozvaděče
  4. Centrální rozvaděče
  5. EBC060

Centrální rozvaděč

EBC060

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Centrální rozvaděč

EBC060

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

  • Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • Jasně viditelné LED-diody pro indikaci spínacího stavu a provozu
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 2
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 2
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -5...60
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 dní)
Mechanická data
Hmotnost [g] 88
Rozměry [mm] 23,7 x 30 x 85,4
Materiály PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče 4
Typ konektoru M8
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Adaptér na DIN lištu:, E73006
Uzavírací záklopka: M8, E73005
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno
Elektrické připojení - slot
konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno