• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Centrální rozvaděče
  4. Centrální rozvaděče
  5. EBC067

Centrální rozvaděč

EBC067

ZDO8F04HMSJ0010H10

Centrální rozvaděč

EBC067

ZDO8F04HMSJ0010H10

  • Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • Jasně viditelné LED-diody pro indikaci spínacího stavu a provozu
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] 2
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 6
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -5...60
Krytí IP 65; IP 67; IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 1248,5
Rozměry [mm] 20 x 30 x 129,5
Materiály PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče 8
Typ konektoru M8
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 5 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 16 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Adaptér na DIN lištu:, E73007
Uzavírací záklopka: M8, E73005
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Elektrické připojení - slot
Připojení konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno