- Produkty
- EBC124
Centrální rozvaděč
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Centrální rozvaděč
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | rozdělovač senzorů X2 |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 12 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -5...60 |
Krytí | IP 67; IP 68; (pružinová svorkovnice : IP20) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 631,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Materiály | pouzdro: PA | ||||
Počet portů centrálního rozvaděče | 8 | ||||
Typ konektoru | M12 | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - slot
konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu! |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2,4 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,7 mm; kabelová průchodka: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrické připojení - Připojení
pružinová svorkovnice : 8 x |