• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Připojovací kabely pro řídící systémy
  4. Připojovací kabely pro řídící systémy
  5. EC0711

Propojovací kabel s AMP konektorem

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

Propojovací kabel s AMP konektorem

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

  • Pro spolehlivý přenos signálu kontrolerů a modulů
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Pro aplikace v mobilních strojích a v náročných průmyslových podmínkách
  • Uzamykatelný AMP konektor s ochranou proti přepólování
  • 81-pólový připojovací konektor AMP s B-kódováním
Elektrická data
Provozní napětí [V] 36 DC
Okolní podmínky
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 1796,4
Rozměry [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 2,5 m