• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Ochrana zařízení
  4. Přepěťová ochrana
  5. EC2015

Load-Dump-modul

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

Load-Dump-modul

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

  • Efektivní ochrana elektronických zařízení a komponentů před špičkovým napětím
  • Pro použití v palubních systémech mobilních strojů
  • Připojení pomocí 6,3 mm konektoru s plochou zástrčkou
  • ce
  • ukca
Elektrická data
Provozní napětí [V] 12 DC
Mechanická data
Hmotnost [g] 197,5
Rozměry [mm] 64,5 x 96 x 33
Upozornění
Obsah balení 1 ks