• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Antény
  4. Antény pro diagnostiku a dálkovou údržbu
  5. EC2116

Kombinovaná navigační a rádiová anténa

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

Kombinovaná navigační a rádiová anténa

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

  • Pro příjem GPS dat a komunikaci v mobilních sítích
  • s integrovaným zesilovačem
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Robustní provedení pro použití v mobilních strojích
  • Ploché pouzdro pro montáž na střechu vozidel a mobilních strojů
Elektrická data
Provozní napětí [V] přes vnitřní kabel GPS
Proudový odběr [mA] < 30
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 66; (při montáži (vnější podložka a O-kroužek v místě závitu))
Mechanická data
Hmotnost [g] 156,9
Způsob montáže Gewinde
Utahovací moment [Nm] < 5
Upozornění
Upozornění
Při montáži antény do vozidel se vyhněte blízkosti palivových nádrží, nádob s výbušninami nebo nedostatečně stíněnými elektronickými součástmi.
Neinstalujte anténu uvnitř uzavřené kovové konstrukce (např. v kabině řidiče).
Před montáží očistěte povrch.
Neprodlužujte nebo nezkracujte kabel antény.
Vyvarujte se působení vysokotlakého čištění nebo čištění párou při mytí auta.
Rádiová komunikace může ovlivnit funkci elektronických zařízení, která nejsou správně stíněná.
Kontaktujte výrobce odpovídajícího zařízení v případě jakéhokoliv zásahu.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 3 m
Elektrické připojení - GPS
konektorové provedení: SMA
Elektrické připojení - GSM
konektorové provedení: FME