• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Antény
  4. Antény pro diagnostiku a dálkovou údržbu
  5. EC3158

Kombinovaná navigační a rádiová anténa

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Kombinovaná navigační a rádiová anténa

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Elektrická data
Proudový odběr [mA] < 24
Rozhraní
GNSS
Frekvenční pásmo GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
Poznámka o rozhraních
Provozní napětí: 3...5,5 V DC
Impedance: 50 Ohm
Polarizace: RHCP
Vertikální
LNA: 27 ± 1 dB
Rauschzahl: 2.2 dB
Mobilní sítě
Frekvenční pásmo 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
Poznámka o rozhraních
Impedance: 50 Ohm
Polarizace: lineární Vertikální
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 6K6
Mechanická data
Hmotnost [g] 366
Způsob montáže Gewinde
Rozměry [mm] 80 x 124 x 31
Materiály PC černá
Utahovací moment [Nm] < 5
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - GPS
Kabel: 3 m
konektorové provedení: 1 x FAKRA
Elektrické připojení - GSM
Kabel: 3 m
konektorové provedení: 1 x FAKRA