• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zástrčkou pro Ethernet
  5. EVF521

Propojovací kabel se zástrčkou

EVF521

ASTGN040VAS0020R04

Propojovací kabel se zástrčkou

EVF521

ASTGN040VAS0020R04

  • Pro použití v hygienickém a vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu
  • Kabelové pouzdro z bezhalogenového a nehořlavého materiálu
  • Robustní konektoreM12 Industrial Ethernet
  • Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • ce
  • ukca
  • cruus
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 30 AC / 60 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Celkové hodnocení proudu (UL) [A] 1,66
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...100
Poznámka k okolní teplotě
cRUus: ...65 °C
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] 0...80
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)
cRUus: ...65 °C
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 1264,8
Rozměry [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Materiály PP Bez halogenů
Tvarovaný materiál PP
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 15 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 1 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 20 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )