Svorkovatelný konektor
EVF565
SDOGH040VASFKPG
Svorkovatelný konektor
EVF565
SDOGH040VASFKPG
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
- Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu |
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (...40 °C) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...55 | |
Vlhkost při skladování [%] | 10...100 | |
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy |
|
|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 40,1 |
---|---|
Tvarovaný materiál | PA 6.6 |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Těsnící materiál | EPDM |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
šroubové svorky: 0,25...1 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu! |
---|