• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely
  5. EVM089

Kabelové provedení

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

Kabelové provedení

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace aplikace v drsných provozních podmínkách
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC / < 300 DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...90
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -25...90
Skladovací teplota [°C] -25...55
Vlhkost při skladování [%] 10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy
1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms půlsinusoida; 6 rázů v každém směru tří souřadnicových os / -40 °C / 85 °C
Trvalá odolnost vůči rázům
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os / -20 °C / 50 °C
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cyklů
Test v solné komoře / solné mlze
EN 60068-2-52 Kb stupeň přísnosti 5 (4 zkušební cykly)
Mechanická data
Hmotnost [g] 96,1
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál FKM
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 5 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm
diagramy a grafy
charakteristická přímka pro snížení
Derating Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Okolní teplota [°C]
Y Proud [A]