• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. EVW168

Propojovací kabel s konektorem

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

Propojovací kabel s konektorem

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

  • PUR-kabel odolný vůči okujím od svařování, vhodný pro vlečné řetězy
  • Matice se speciální povrchovou úpravou odolnou vůči okujím
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Odolnost vůči rázům a vibracím díky zajišťovacímu mechanismu
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace pro aplikace ve svařovacích zařízeních
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě
cULus: ...75
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -25...90
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)
cULus: ...75
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 181,7
Rozměry [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiály pouzdro: TPU Černá, transparentní; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice Mosaz, anti-adhesivní povrch
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 2 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x LED, žlutá
Provoz 2 x LED, zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm