• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Montážní příslušenství pro bezpečnostní světelné mřížky a clony
  5. EY5010

sada pro muting funkci

EY5010

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

sada pro muting funkci

EY5010

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

  • ce
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Oblast nasazení
Provedení muting funkce pomocí dvou jednocestných světelných závor
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 19,2...28,8 DC
Proudový odběr [mA] 120; (vysílač: 60; Přijímač: 60)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 940
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínaný na "tmu"; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 0,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] < 2,5
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...55
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
Mechanická data
Hmotnost [g] 3000
Materiály Hliník; polypropylen
Materiál optické čočky
polykarbonát-ABS
Upozornění
Obsah balení 4 ks
Elektrické připojení - Přijímač 1
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá
Elektrické připojení - Přijímač 2
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená
Elektrické připojení - vysílač 1
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: modrá
Elektrické připojení - vysílač 2
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: červená