• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Y-spojovací kabely
  5. EY5053

Propojovací kabel Y

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Propojovací kabel Y

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 24 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 3
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 54,1
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál FKM
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 15 x průměr kabelu
Cykly ohybu > 1 Mio.
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka C
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5...0,8 Nm
Elektrické připojení - Kabel
Připojení Kabel: 0,45 m, PVC, Bez halogenů, černá, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²
Elektrické připojení - zásuvka A
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5...0,8 Nm
Elektrické připojení - zásuvka B
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5...0,8 Nm