• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IB0105

Induktivní senzor

IB0105

IB-2020ZABOA/6M

Induktivní senzor

IB0105

IB-2020ZABOA/6M

  • S kombinovaným AC/DC provedení
  • Dvouvodičová technologie
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Pouzdro z PTB odolné vůči mořícím roztokům
  • Se silikonovým kabelem pro použití při vysokých teplotách
  • ccc
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 20
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 82
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC
Třída krytí II
Odolnost proti přepólování ne
Výstupy
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 6
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 6,5
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 100; (350 (...50 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 50
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 20
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 20 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...16,2
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...20
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 emise třída B
MTTF [let] 611
Mechanická data
Hmotnost [g] 470
Pouzdro Válcové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 82
Materiály pouzdro: PBT; koncová krytka: TPE
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující
Příslušenství
Dodané položky
Uchycení: 1
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, Silikon; 2 x 0,75 mm²