• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IB8504

Induktivní senzor

IB8504

IB-3027SFPKG/6"/US100

Induktivní senzor

IB8504

IB-3027SFPKG/6"/US100

  • Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
  • Velká spínací vzdálenost
  • S robustním konektorem M12
  • Hladké plastové pouzdro pro ochranu před usazeninami
  • Pouzdro z PTB odolné vůči mořícím roztokům
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm] 27
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 82
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 3
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 400
Spínací frekvence DC [Hz] 20
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 27
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 27 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...21,87
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...50
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1194
Mechanická data
Hmotnost [g] 189
Pouzdro Válcové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 82
Materiály PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
Uchycení: 1
Upozornění
Upozornění
Přeprogramování umožňuje, aby byl výstup spínače monitorován v monitorovém módu.
Poznámka:
Spínač není schválen jako bezpečnostní spínač.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Kabel: 0,152 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A