• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. ID0039

Induktivní senzor

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

Induktivní senzor

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

  • Velká spínací vzdálenost
  • Velká aktivní plocha senzoru
  • S kombinovaným AC/DC výstupem a dvouvodičovou technologií
  • LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 50
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 92 x 80 x 40
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 47...63
Provozní napětí [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Třída krytí I
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 6
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 6
Minimání zátěžový proud [mA] 5,5
Max. zbytkový proud [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 450
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 450
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 25
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 50
Pracovní vzdálenost [mm] 0...40,5; (vazební montáž do měkké oceli (ST37))
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,85 / Mosaz: 0,48 / Hliník: 0,46 / Měď: 0,38
Hystereze [% z Sr] 3...20
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -15...15
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 352
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Hazardous voltage
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 427
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] 92 x 80 x 40
Materiály PPE; litý zinek; Mosaz Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Provoz 1 x LED, zelená
zkrat 1 x LED, zelená/červená střídavě bliká
Příslušenství
Dodané položky
Uzavírací zátka: 1
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C